Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2225425 | EAN 4012195215233

6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 35 mm
для гвоздя диаметром 2,0x35
для кабеля диаметром 6 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 6mm, L35
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Размер Н 8,1 mm
Размер B 8 mm
Размер L 12,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0036 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0036 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2006 18 RW 18 mm 6 mm 2,0x18 белоснежный; RAL 9010 2225409
100 Штук
2006 25 RW 25 mm 6 mm 2,0x25 белоснежный; RAL 9010 2225417
100 Штук
2006 35 RW 35 mm 6 mm 2,0x35 белоснежный; RAL 9010 2225425
100 Штук
2006 35 WK SO 35 mm 6 mm 2,0x35 белый/прозрачный 2232715
300 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2006 35 RW / 2225425 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2006 35 RW / 2225425 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2006 35 RW / 2225425 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2006 35 RW / 2225425 , 0.13MB , pdf

2006 35 RW / 2225425
Загрузить