Крепежная скоба, усиленная

Артикул, номер 1310925 | EAN 4012195106159

1310925 / 1594 22 G
22
Описание продукта
Описание продукта
Для крепления кабеля заземления в монтажной коробке. С покрытием Levasint.
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
В пластмассовой оболочке нет
для диаметра 22
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 22mm
Размер отверстий 6
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Устойчив к УФ да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 18 mm
Длина 65 mm
Размер Н 18 mm
Размер D 22 mm
Размер H1 11 mm
Размер L 65 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,065 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,065 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1594 22 G 22 1310925
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1594 22 G / 1310925 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1594 22 G / 1310925 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 1594 22 G / 1310925 , 0.09MB , pdf

1594 22 G / 1310925
Загрузить