Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикул, номер 1013877 | EAN 4012195911814

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба с одной лапкой 16 мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 15,2
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 15,2 mm
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 16mm
Размер M16
Размер отверстий 6,5 x 10
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 14 mm
Длина 42 mm
Размер L1 мм 42 mm
Размер Н 14 mm
Размер b 20 mm
Размер D 15,2 mm
Размер A 10 mm
Размер L 23,5 mm
Размер t 2 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0888 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0888 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
822 6 A4 6 1013861
100 Штук
822 10 A4 10 1013865
100 Штук
822 12 A4 12 1013869
100 Штук
822 14 A4 14 1013873
100 Штук
822 16 A4 15,2 1013877
100 Штук
822 18 A4 18,6 1013881
100 Штук
822 20 A4 20 1013885
100 Штук
822 22.5 A4 22,5 1013889
50 Штук
822 25 A4 25 1013893
50 Штук
822 32 A4 32 1013903
100 Штук
822 40 A4 40 1013911
100 Штук
822 50 A4 50 1013921
100 Штук
822 63 A4 63 1013925
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 822 16 A4 / 1013877 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 822 16 A4 / 1013877 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 822 16 A4 / 1013877 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 822 16 A4 / 1013877 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 822 16 A4 / 1013877 , 0.13MB , pdf

822 16 A4 / 1013877
Загрузить