- Описание продукта
-
Описание продукта• Для стержней GFK
• Размер d Ø: 16 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Размер 40x30x30 Размеры
Диаметр d 16 mm Размер d мин. 30 mm Размер L 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3648 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3648 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 BB-16 / 5408988 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 BB-16 / 5408988 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 BB-16 / 5408988 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский