- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный элемент для расширения диапазона зажима для тонкой облицовки, подходит для облицовки толщиной до 0,2 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер 15x8x5 Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность да Цвет оранжевый Размеры
Высота 5 mm Длина 12 mm Ширина 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0221 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0221 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZH 12-DB / 2003854 , 0.16MB , pdfФлайер Hohlwanddosen , 0.55MB , pdfREACH Декларация соответствия ZH 12-DB / 2003854 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZH 12-DB / 2003854 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Казахстан - Русский