Крепежный уголок для ISST70140

Артикул, номер 6290150 | EAN 4012195161813

Описание продукта
Описание продукта
Крепежный уголок для настенного крепления двойных электромонтажных колонн. Подходит для установки в колоннах типа ISST70140 и ISST70140B.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Крепежный уголок
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 104x64x20
Серия продукции ISS
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 20 mm
Длина 104 mm
Ширина 64 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6266 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6266 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSBW70140RW 6290150
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSBW70140RW / 6290150 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSBW70140RW / 6290150 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSBW70140RW / 6290150 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.