Крепежный зажим для настольного бокса DB

Артикул, номер 6116979 | EAN 4012195714354

Описание продукта
Описание продукта
Крепежный зажим для монтажа настольного бокса DB на столешнице.


Указание: начиная с ширины корпуса в 200 мм для монтажа Deskbox необходимо использовать два крепежных зажима.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Диапазон зажима макс. 75 mm
Диапазон зажима мин. 40 mm
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Исполнение Диапазон зажима 40 – 75 мм
Откидывающийся вверх нет
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBZ-BZ40 6116976
1 Штук
DBZ-BZ75 6116979
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBZ-BZ75 / 6116979 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DBZ-BZ75 / 6116979 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBZ-BZ75 / 6116979 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.