Крестообразная секция

Артикул, номер 6074921 | EAN 4012195453475

6074921 / LTS K DD
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция, горизонтальная, для мини-канала AZ AZK 050 и кабельного лотка для монтажа свтильников LTS 50.
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
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 50x50
Серия продукции Серия LTS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3264 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3264 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTS K DD 50 mm 6074921
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTS K DD / 6074921 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTS K DD / 6074921 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTS K DD / 6074921 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTS K DD / 6074921 , 0.13MB , pdf

LTS K DD / 6074921
Загрузить