Крестообразное ответвление 35 FS

Артикул, номер 7027305 | EAN 4012197338428

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x300
Рекомендованное количество винтов 20 St.
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,9065 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,9065 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 310 FS 100 mm 7027301
1 Штук
RK 320 FS 200 mm 7027303
1 Штук
RK 330 FS 300 mm 7027305
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка крестообразного ответвления FS Крышка крестообразного ответвления FS RKD 300 FS 7027804
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 330 FS / 7027305 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 330 FS / 7027305 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 330 FS / 7027305 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 330 FS / 7027305 , 0.13MB , pdf

RK 330 FS / 7027305
Загрузить