Крестообразное ответвление 60/100 A4

Артикул, номер 7027520 | EAN 4012197339807

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Рекомендованное количество винтов 20 St.
Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,2318 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,2318 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 610 A4 100 mm 7027520
1 Штук
RK 620 A4 200 mm 7027522
1 Штук
RK 630 A4 300 mm 7027524
1 Штук
RK 640 A4 400 mm 7027526
1 Штук
RK 650 A4 500 mm 7027528
1 Штук
RK 660 A4 600 mm 7027530
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка крестообразного ответвления 100 A4 Крышка крестообразного ответвления 100 A4 RKD 100 A4 7027880
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x12 A4 6406142
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 610 A4 / 7027520 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 610 A4 / 7027520 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 610 A4 / 7027520 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 610 A4 / 7027520 , 0.13MB , pdf

RK 610 A4 / 7027520
Загрузить