Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной

Артикул, номер 5314616 | EAN 4012195893097

5314616 / 256 DIN 30 V4A
max. FL30 mm
Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

• посадка: макс FL 30 x FL 30

• с промежуточной пластиной

• смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Подходит для соединения Плоский проводник Fl 30 / Fl 30
Посадка max. FL30 mm
Размер 30mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 60 mm
Размер A 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4644 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4644 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
256 DIN 30 V4A max. FL30 mm 5314616
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 256 DIN 30 V4A / 5314616 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 256 DIN 30 V4A / 5314616 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 256 DIN 30 V4A / 5314616 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.