- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10
• проводники: Rd 8-10 x FL 30
• проводники: FL 30 x FL 30
• смонтирован при помощи 2 шестигранных болтов M8 x 20
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник Fl 30 Посадка Rd 8-10/FL30 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 1,4 kA Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5213 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5213 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 250 V4A / 5312925 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 250 V4A / 5312925 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 250 V4A / 5312925 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, cross-connectors , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский