Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников

Артикул, номер 5312655 | EAN 4012195418399

Rd 8-10/FL30 mm
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

• проводники: Rd 8-10 x FL 30

• смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник Fl 30
Посадка Rd 8-10/FL30 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 60 mm
Размер A 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5026 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5026 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
252 S4 FT Rd 8-10/FL30 mm Горячее цинкование методом погружения 5312302
3600 Штук
252 8-10XFL30 FT Rd 8-10/FL30 mm Горячее цинкование методом погружения 5312655
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 252 8-10XFL30 FT / 5312655 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 252 8-10XFL30 FT / 5312655 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 252 8-10XFL30 FT / 5312655 , 0.13MB , pdf

252 8-10XFL30 FT / 5312655
Загрузить