- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• проводники: Rd 8-10 x FL 30
• смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник Fl 30 Посадка Rd 8-10/FL30 mm Размер 8-10xFL30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Размер B 60 mm Размер A 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1999 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1999 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 252 S4 V4A / 5312308 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 252 S4 V4A / 5312308 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия 252 S4 V4A / 5312308 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, cross-connectors , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский