Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4

Артикул, номер 5312582 | EAN 4012196466306

5312582 / 253 8-10 V4A
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

• посадка: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30

• смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 60x60
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2047 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2047 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
253 8-10 V4A Rd 8-10 mm 5312582
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 253 8-10 V4A / 5312582 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 253 8-10 V4A / 5312582 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 253 8-10 V4A / 5312582 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 253 8-10 V4A / 5312582 , 0.12MB , pdf

253 8-10 V4A / 5312582
Загрузить