- Описание продукта
-
Описание продукта• соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC / EN 62305-3)
• для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• крепится 4мя шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8 (F).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1945 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1945 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 253 S3 V4A / 5312594 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 253 S3 V4A / 5312594 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 253 S3 V4A / 5312594 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 253 S3 V4A / 5312594 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, cross-connectors , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский