Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4

Артикул, номер 5312318 | EAN 4012195700869

Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (ГОСТ Р МЭК 62305)

• проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30

• с промежуточной пластиной

• смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина да
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 60 mm
Размер A 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4815 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4815 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
252 S1 V4A Rd 8-10 mm 5312294
2800 Штук
252 8-10 V4A Rd 8-10 mm 5312318
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 252 8-10 V4A / 5312318 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 252 8-10 V4A / 5312318 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 252 8-10 V4A / 5312318 , 0.12MB , pdf

252 8-10 V4A / 5312318
Загрузить