Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикул, номер 5312035 | EAN 4012195417972

5312035 / 251 8-10
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

• для круглых проводников: Rd 8-10 x Rd 8-10

• с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 52 mm
Размер A 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3098 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3098 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
251 8-10 Rd 8-10 mm 5312035
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 251 8-10 / 5312035 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 251 8-10 / 5312035 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 251 8-10 / 5312035 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 251 8-10 / 5312035 , 0.12MB , pdf

251 8-10 / 5312035
Загрузить