Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикул, номер 5312132 | EAN 4012195418030

5312132 / 251 CU
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

• проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10

• с 4 шестигранными болтами M 6 x 16 из нержавеющей стали (VA)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Медь
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 52 mm
Размер A 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4651 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4651 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
251 CU Rd 8-10 mm 5312132
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 251 CU / 5312132 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 251 CU / 5312132 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 251 CU / 5312132 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 251 CU / 5312132 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 251 CU / 5312132, 85.15 kB, jpg

251 CU / 5312132
Загрузить