- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• для круглых проводников, посадка: Rd 8-10 x Rd 8-10
• с промежуточной пластиной
• 4 шестигранных болта M6 x 20 и 4 шестигранные гайки M6
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина да Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Размер B 52 mm Размер A 52 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3541 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3541 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 254 DIN 8-10 FT / 5314038 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 254 DIN 8-10 FT / 5314038 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 254 DIN 8-10 FT / 5314038 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 254 DIN 8-10 FT / 5314038 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, cross-connectors , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский