Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной

Артикул, номер 5312442 | EAN 4012195418276

5312442 / 252 8-10X16 CU
Rd 8-10 x 16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• В соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• проводники: Rd 8–10 x Rd 16 / FL 30
• С промежуточной пластиной
• Смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8 из нержавеющей стали (A2)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Медь
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка Rd 8-10 x 16 mm
Промежуточная пластина да
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 60 mm
Размер A 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2453 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2453 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
252 8-10X16 CU Rd 8-10 x 16 mm 5312442
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 252 8-10X16 CU / 5312442 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 252 8-10X16 CU / 5312442 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 252 8-10X16 CU / 5312442 , 0.12MB , pdf

252 8-10X16 CU / 5312442
Загрузить