Крестовой соединитель для плоских проводников

Артикул, номер 5314534 | EAN 4012195419235

5314534 / 255 A-FL30 FT
max. FL30 mm
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
• Соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Подгонка: макс. FL 30 x FL 30
• Без промежуточной пластины
• Монтаж с 4 шестигранными болтами M6 x 20 (F)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Плоский проводник Fl 30 / Fl 30
Посадка max. FL30 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 30mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 52 mm
Размер A 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2435 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2435 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
255 A-FL30 FT max. FL30 mm Горячее цинкование методом погружения 5314534
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 255 A-FL30 FT / 5314534 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 255 A-FL30 FT / 5314534 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 255 A-FL30 FT / 5314534 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 255 A-FL30 FT / 5314534 , 0.12MB , pdf

255 A-FL30 FT / 5314534
Загрузить