- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• посадка: макс FL 30 x FL 30
• с промежуточной пластиной
• смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M6 x 20 (F)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Плоский проводник Fl 30 / Fl 30 Посадка max. FL30 mm Промежуточная пластина да Размер 30mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Размер B 52 mm Размер A 52 mm Размер L 52 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3324 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3324 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 255 30 / 5314518 , 0.17MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 255 30 / 5314518 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 255 30 / 5314518 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, cross-connectors , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский