- Описание продукта
-
Описание продукта• Ширина настраивается в диапазоне 185-260 мм
• Нижняя часть из высококачественной нержавеющей стали (V2A) или из меди
• Держатель провода с бесступенчатой регулировкой
• Держатель провода из полиамида
• Быстрый монтаж с помощью винта
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Вид монтажа зажимной Высота монтажа 20 mm Диаметр провода макс. 10 Диаметр провода мин. 8 Диапазон зажима D макс. 260 mm Диапазон зажима D мин. 185 mm Материал Медь Посадка Rd 8-10 mm Применение Конек/кромка Размер 8-10 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 112 mm Длина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4121 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4121 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 132 K-CU / 5202590 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 132 K-CU / 5202590 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 132 K-CU / 5202590 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 132 K-CU / 5202590 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский