- Описание продукта
-
Описание продукта• Для проводов круглого сечения 8-10 мм, молниеприемных стержней 16 мм
• Плоский провод 20 мм/ 30 мм
• Цвет: черный, устойчивый к воздействию УФ-лучей
• Для пропускания через кровлю и уплотнения кровли
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Посадка Rd 8-16/ FL20 u. FL30 mm Размер 250x250x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Высота 97 mm Длина 250 mm Размер d мин. 250 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7031 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7031 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 330 K / 5201101 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 330 K / 5201101 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 330 K / 5201101 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 330 K / 5201101 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский