Крышка

Артикул, номер 6178492 | EAN 4012196040926

6178492 / LK4 D 120
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Запасная крышка короба.
Заподлицо с полом с помощью заданных мест излома.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Короб для прокладки проводов
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 2000 mm
Для высоты короба 120 mm
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Размер 120mm
Размер a 127,8 mm
самогасящийся да
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9595 кг CO2e / 1 Метр
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина 120 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LK4 D 120 2000 mm 6178492
2 м
Загрузки

Техническая спецификация LK4 D 120 / 6178492 , 0.12MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности LK4 D 120 / 6178492 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LK4 D 120 / 6178492 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LK4 D 120 / 6178492 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LK4 D 120 / 6178492 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LK4 D 120 / 6178492 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.