- Описание продукта
-
Описание продуктаЗапасная крышка короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Длина 2000 mm Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Размер 75mm Размер a 75 mm самогасящийся да Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5107 кг CO2e / 1 Метр Цвет серый камень; RAL 7030 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKV D 75 / 6178510 , 0.09MB , pdfПаспорт безопасности LKV D 75 / 6178510 , 0.02MB , pdfБрошюра Wiring trunking , 2.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKV D 75 / 6178510 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKV D 75 / 6178510 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKV D 75 / 6178510 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKV D 75 / 6178510 , 0.12MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, LK4/LK4H/LKV/LKVH wiring duct , 5.49MB , pdf
Казахстан - Русский