Крышка

Артикул, номер 6178674 | EAN 4012195981466

6178674 / LKVH D 50
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Запасная крышка короба.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер 50x2000
самогасящийся да
Серия продукции Принадлежности VK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Длина 2000 mm
Размер a 50 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8386 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8386 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKVH D 50 2000 mm 6178674
24 м
Загрузки

Техническая спецификация LKVH D 50 / 6178674 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKVH D 50 / 6178674 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKVH D 50 / 6178674 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKVH D 50 / 6178674 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKVH D 50 / 6178674 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKVH , 0.55MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.