- Описание продукта
-
Описание продуктаЗапасная крышка короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 100x2000 самогасящийся да Серия продукции Принадлежности VK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 2000 mm Размер a 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6179 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6179 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKVH D 100 / 6178682 , 0.15MB , pdfБрошюра Wiring trunking , 2.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKVH D 100 / 6178682 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKVH D 100 / 6178682 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKVH D 100 / 6178682 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKVH D 100 / 6178682 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKVH , 0.55MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский