Крышка для короба WDK высотой 170 мм

Артикул, номер 6027679 | EAN 4012196031214

6027679 / 2410 170CW
2000 mm
кремовый; RAL 9001
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для закрытия кабельных коробов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 170x2000mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Длина 2000 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,151 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,151 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2410 170CW 2000 mm кремовый; RAL 9001 6027679
2 м
Загрузки

Техническая спецификация 2410 170CW / 6027679 , 0.14MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности 2410 170CW / 6027679 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2410 170CW / 6027679 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2410 170CW / 6027679 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2410 170CW / 6027679 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2410 170CW / 6027679 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.