- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для закрытия кабельных коробов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 210x2000mm Серия продукции WDK Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Длина 2000 mm Ширина 210 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4138 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4138 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2410 210GR / 6022774 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности 2410 210GR / 6022774 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2410 210GR / 6022774 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2410 210GR / 6022774 , 0.09MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский