Крышка для короба WDK высотой 40 мм

Артикул, номер 6022669 | EAN 4012196023110

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для закрытия кабельных коробов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x2000mm
Серия продукции WDK
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Длина 2000 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2514 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2514 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2410 40GR 2000 mm серый камень; RAL 7030 6022669
2 м
2410 40CW 2000 mm кремовый; RAL 9001 6027601
2 м
2410 40RW 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6191568
2 м
Загрузки

Техническая спецификация 2410 40GR / 6022669 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности 2410 40GR / 6022669 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2410 40GR / 6022669 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2410 40GR / 6022669 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.