Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027844 / Крышка крестообразного ответвления DD

Крышка для крестообразной секции DD

Артикул, номер 7131127 | EAN 4012196251834

Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 35 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFK 100 DD 100 mm 7131089
1 Штук
DFK 200 DD 200 mm 7131100
1 Штук
DFK 300 DD 300 mm 7131127
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFK 300 DD / 7131127 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFK 300 DD / 7131127 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFK 300 DD / 7131127 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFK 300 DD / 7131127 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта DFK 300 DD / 7131127, 62.27 kB, jpg

DFK 300 DD / 7131127
Загрузить