Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027850 / Крышка крестообразного ответвления DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 8 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 600 mm Размер R 148 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFK 600 DD / 7131194 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFK 600 DD / 7131194 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFK 600 DD / 7131194 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFK 600 DD / 7131194 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf