- Описание продукта
-
Описание продукта• для 14 элементов необходима 1 крышка;
• для крепления на держателях шины 1801/VDE;
• с возможностью пломбирования.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
единица шкалы(градуировки) TE (10 mm) 14 Материал Полистирол Размер 188mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 65,5 mm Длина 217 mm Ширина 63 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2509 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2509 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1801 AH / 5015707 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1801 AH / 5015707 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1801 AH / 5015707 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1801 AH / 5015707 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский