Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042405 / Крышка Т-образного/крестового соединения FS

Крышка для Т-образного/крестового соединения

Артикул, номер 7128444 | EAN 4012196249077

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1 mm
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 100 FS 100 mm 1 mm 7128428
1 Штук
DFAA 150 FS 150 mm 1 mm 7128436
1 Штук
DFAA 200 FS 200 mm 1 mm 7128444
1 Штук
DFAA 300 FS 300 mm 1 mm 7128460
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 200 FS / 7128444 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 200 FS / 7128444 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 200 FS / 7128444 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 200 FS / 7128444 , 0.12MB , pdf

DFAA 200 FS / 7128444
Загрузить