Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042459 / Крышка Т-образного/крестового соединения A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 4 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 400 mm Размер R 148 mm Ширина 400 mm Ширина 16 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAA 400 A2 / 7136935 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAA 400 A2 / 7136935 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAA 400 A2 / 7136935 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAA 400 A2 / 7136935 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf