Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042443 / Крышка Т-образного/крестового соединения DD

Крышка для Т-образного/крестового соединения 400-600 мм DD

Артикул, номер 7131372 | EAN 4012196252497

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B550mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер R 148 mm
Ширина 22 in
Ширина 550 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 400 DD 400 mm 1,25 mm 7131356
1 Штук
DFAA 500 DD 500 mm 1,25 mm 7131364
1 Штук
DFAA 550 DD 550 mm 1,25 mm 7131372
1 Штук
DFAA 600 DD 600 mm 1,25 mm 7131380
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 550 DD / 7131372 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 550 DD / 7131372 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 550 DD / 7131372 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 550 DD / 7131372 , 0.12MB , pdf

DFAA 550 DD / 7131372
Загрузить