Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042451 / Крышка Т-образного/крестового соединения A2

Крышка для Т-образного/крестового соединения A2

Артикул, номер 7136900 | EAN 4012196257058

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1 mm
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 35 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 100 A2 100 mm 1 mm 7136900
1 Штук
DFAA 200 A2 200 mm 1 mm 7136919
1 Штук
DFAA 300 A2 300 mm 1 mm 7136927
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 100 A2 / 7136900 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 100 A2 / 7136900 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 100 A2 / 7136900 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 100 A2 / 7136900 , 0.13MB , pdf

DFAA 100 A2 / 7136900
Загрузить