Крышка для Т-образной секции

Артикул, номер 6226136 | EAN 4012196535774

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B900
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 900 mm
Ширина 900 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 88,7665 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 88,7665 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTD 200 R3 FT 200 mm 1 mm 6226120
1 Штук
LTD 300 R3 FT 300 mm 1 mm 6226122
1 Штук
LTD 400 R3 FT 400 mm 1 mm 6226124
1 Штук
LTD 450 R3 FT 450 mm 1,25 mm 6226126
1 Штук
LTD 500 R3 FT 500 mm 1,25 mm 6226128
1 Штук
LTD 600 R3 FT 600 mm 1,25 mm 6226130
1 Штук
LTD 750 R3 FT 750 mm 1,25 mm 6226132
1 Штук
LTD 800 R3 FT 800 mm 1,25 mm 6226134
1 Штук
LTD 900 R3 FT 900 mm 1,25 mm 6226136
1 Штук
LTD 1000 R3 FT 1000 mm 1,25 mm 6226138
1 Штук
LTD 1200 R3 FT 1200 mm 1,25 mm 6226142
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTD 900 R3 FT / 6226136 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTD 900 R3 FT / 6226136 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LTD 900 R3 FT / 6226136 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LTD 900 R3 FT / 6226136 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTD 900 R3 FT / 6226136 , 0.13MB , pdf

LTD 900 R3 FT / 6226136
Загрузить