Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038610 / Крышка Т-образной секции FS

Крышка для Т-образной секции FS

Артикул, номер 7128304 | EAN 4012196248834

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 500 mm
Размер R 148 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFT 500 FS 500 mm 1,25 mm 7128304
1 Штук
DFT 600 FS 600 mm 1,25 mm 7128320
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFT 500 FS / 7128304 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFT 500 FS / 7128304 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFT 500 FS / 7128304 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFT 500 FS / 7128304 , 0.12MB , pdf

DFT 500 FS / 7128304
Загрузить