Крышка для тройной монтажной коробки, для кабельного короба WDK высотой 170 мм

Артикул, номер 6194214 | EAN 4012196349814

6194214 / D2-3 170RW
300 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышка тройная для монтажа электроустановочных изделий в коробах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 170x300mm
Серия продукции WDK
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 14 mm
Длина 300 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,357 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,357 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
D2-3 170RW 300 mm белоснежный; RAL 9010 6194214
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация D2-3 170RW / 6194214 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности D2-3 170RW / 6194214 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС D2-3 170RW / 6194214 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.