- Описание продукта
-
Описание продуктаГладкая крышка из пластика без содержания галогенов для применения в кабельных коробах с системным отверстием 80.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Исполнение гладкий Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов да Размер 80x2000 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 12 mm Длина 2000 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2707 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2707 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKH-OTGRW / 6114210 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKH-OTGRW / 6114210 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GKH-OTGRW / 6114210 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GKH-OTGRW / 6114210 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKH-OTGRW / 6114210 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation trunking systems, halogen-free , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский