- Описание продукта
-
Описание продуктаЗапасная крышка короба.
Заподлицо с полом с помощью заданных мест излома.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Для высоты короба 15 mm Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Размер 15mm самогасящийся да Серия продукции LK4 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Длина 2000 mm Размер a 20 mm Ширина 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0952 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0952 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LK4 D 15 / 6178480 , 0.14MB , pdfПаспорт безопасности LK4 D 15 / 6178480 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС LK4 D 15 / 6178480 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LK4 D 15 / 6178480 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LK4 D 15 / 6178480 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LK4 D 15 / 6178480 , 0.12MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский