Крышка крестообразного ответвления 600 A4

Артикул, номер 7027890 | EAN 4012197408732

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для фасонной детали крестообразного ответвления для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления накладной
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Размер B600mm
Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 37,3303 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 37,3303 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKD 100 A4 100 mm 0,75 mm 7027880
1 Штук
RKD 200 A4 200 mm 0,75 mm 7027882
1 Штук
RKD 300 A4 300 mm 0,75 mm 7027884
1 Штук
RKD 400 A4 400 mm 1 mm 7027886
1 Штук
RKD 500 A4 500 mm 1 mm 7027888
1 Штук
RKD 600 A4 600 mm 1 mm 7027890
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKD 600 A4 / 7027890 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKD 600 A4 / 7027890 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKD 600 A4 / 7027890 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKD 600 A4 / 7027890 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKD 600 A4 / 7027890 , 0.13MB , pdf

RKD 600 A4 / 7027890
Загрузить