- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для фасонной детали крестообразного ответвления для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления накладной Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Размер B600mm Серия продукции Серия EKS, Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 600 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,4404 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,4404 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKD 600 FS / 7027810 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKD 600 FS / 7027810 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RKD 600 FS / 7027810 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RKD 600 FS / 7027810 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKD 600 FS / 7027810 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский