Крышка монтажного основания 250 с отверстием для установки лючка GES9

Артикул, номер 7400467 | EAN 4012195431275

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD250-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера 9. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие квадратные
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 250 mm
Номинальный размер монтажных элементов 9
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 282x282x4
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 4 mm
Длина 282 mm
Размер a 244 mm
Размер A 282 mm
Ширина 282 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,6116 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6116 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Монтажное отверстие Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG 250-3 9 квадратные 7400467
1 Штук
DUG 350-3 9 квадратные 7400513
1 Штук
DUG 350-3 R9 круглой формы 7400549
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.