Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES2

Артикул, номер 7400455 | EAN 4012195431220

7400455 / DUG 250-3 2
прямоугольной формы
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD250-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера 2. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием да
Материал Сталь
Монтажное отверстие прямоугольной формы
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 250 mm
Номинальный размер монтажных элементов 2
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 282x282x4
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 4 mm
Длина 282 mm
Размер a 105 mm
Размер b 181 mm
Размер A 282 mm
Ширина 282 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,6054 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6054 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Монтажное отверстие Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG 250-3 2 прямоугольной формы 7400455
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG 250-3 2 / 7400455 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG 250-3 2 / 7400455 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG 250-3 2 / 7400455 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG 250-3 2 / 7400455 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.