Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES4

Артикул, номер 7400459 | EAN 4012195431251

7400459 / DUG 250-3 4
квадратные
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD250-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера 4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие квадратные
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 250 mm
Номинальный размер монтажных элементов 4
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 282x282x4
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Длина 282 mm
Размер a 201 mm
Размер A 282 mm
Ширина 282 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,6096 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6096 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Монтажное отверстие Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG 250-3 4 квадратные 7400459
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG 250-3 4 / 7400459 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG 250-3 4 / 7400459 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG 250-3 4 / 7400459 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG 250-3 4 / 7400459 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.