- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для монтажных оснований UZD350-3 с отверстием для установки Telitank. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием да Материал Сталь Монтажное отверстие квадратные Монтажное отверстие для напольного бокса да Номинальный размер лючка 350 mm Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 4 mm Размер 383x383x4 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уборка пола влажный Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Длина 383 mm Размер a 100 mm Размер A 383 mm Ширина 383 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,7396 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,7396 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUF 350-3 DAT / 7400431 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUF 350-3 DAT / 7400431 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DUF 350-3 DAT / 7400431 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUF 350-3 DAT / 7400431 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский